LP87694Q1EVM

LP87694Q1EVM

立即订购

概述

LP87694Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8769x-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876940C0RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此评估模块电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。

特性
  • 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
  • 每相输出负载电流为 5A,总输出负载电流高达 20A
  • 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
  • 可对电路板进行返工,以支持其他 LP8769-Q1 相位配置
  • 电路板可堆叠
多通道 IC (PMIC)
LP8769-Q1 — 适用于 SoC(最高满足 ASIL D 等级)且具有四个 5A/20A 多相降压转换器的汽车级 PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87694Q1EVM — LP8769x-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP87694Q1EVM — LP8769x-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8769x-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-4
证书 LP87694Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频