LP5912DRV18EVM
适用于 LP5912 采用 DRV 封装的 1.8V、500mA、低噪声、低 IQ LDO 稳压器的评估模块
LP5912DRV18EVM
概述
通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-1.8DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (1.8V) 的正电压低压降稳压器 IC。此 EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 1.8V、500mA 超低噪声、低压降线性稳压器的运行情况。
特性
- 工作输入电压:1.6V 至 6.5V
- 输出电压:1.8V ±2%
- 通过跳线让用户可选择启用或禁用
- 通过跳线让用户可选择电源正常 (PG) 上拉
- 使用 ≥ 1μF 陶瓷电容器时可稳定运行
立即订购并开发
评估板
LP5912DRV18EVM — LP5912 evaluation module for 1.8-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LP5912EVM Evaluation Module | 2015年 12月 15日 | |||
证书 | LP5912DRV18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LP5912-Q1 汽车类 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 | |
数据表 | LP5912 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 |