LP38798EVM

LP38798EVM

立即订购

概述

The LP38798-ADJ is a high performance linear regulator capable of supplying 800 mA output current. Designed to meet the requirements of sensitive RF/Analog circuitry, the LP38798-ADJ implements a novel linear topology on an advanced CMOS process to deliver ultra-low output noise and high PSRR at switching power supply frequencies. The LP38798EVM evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LP38798-ADJ high performance LDO voltage regulator. It is intended to provide for flexible circuit configurations and access to points of interest.

特性
  • Ultra-Low Output Noise: 5 µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • High PSRR: 90dB at 10 kHz, 60dB at 100 kHz
  • Maximum Operating Input Voltage: 20.0V
  • Maximum Operating Output Current: 800mA
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38798 — 具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP38798EVM — LP38798 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP38798EVM — LP38798 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP38798EVM User's Guide 2013-3-26
证书 LP38798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频