LOG300RGTEVM

LOG300RGTEVM

立即订购

概述

LOG300 评估模块适用于采用 16 引脚 VQFR 封装且具有集成式低噪声放大器的 LOG300 对数检测器。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(3V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,该 EVM 已配置为可通过其输入端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。输出端连接至 SMA 连接器。该电路板还包含跳线,用于在不使用时轻松禁用或启用 IC 的 LNA 和频率检测块。

特性
  • 单电源工作电压范围:3V 至 5.25V
  • 可进行配置,以单独使用和评估 LNA 和 LOG 检测器块
  • 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
  • 可灵活选择使用板载或外部带通滤波器 (BPF)
  • 布局配置为更大限度地减少寄生和噪声
对数放大器
LOG300 — 具有集成式低噪声放大器的 40MHz 对数检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LOG300RGTEVM — LOG300 采用 RGT 16 引脚 VQFR 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LOG300RGTEVM — LOG300 采用 RGT 16 引脚 VQFR 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LOG300D 和 LOG300RGT 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
证书 LOG300RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频