LMZ34002EVM-001

LMZ34002EVM-001

立即订购

概述

The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (-3.3V, -5V, -12V, -15V).

特性
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
电源模块(集成电感器)
LMZ34002 — 4.5V 至 40V、2A 负输出电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ34002EVM-001 — 2A 负输出 SIMPLE SWITCHER 模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ34002EVM-001 — 2A 负输出 SIMPLE SWITCHER 模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMZ34002 2013-7-2
证书 LMZ34002EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频