LMX2824EPEVM 是一款原型评估模块,限量出售。
LMX2824EPEVM
LMX2824-EP 评估模块
LMX2824EPEVM
概述
LMX2824EPEVM 用于评估 LMX2824-EP 器件的性能。该器件是一款采用 10mm × 10mm 64 引脚塑料封装的高可靠性等级射频合成器。此器件能够生成高达 28GHz 的连续波信号。该评估模块提供了可供用户快速评估和开发此射频合成器的所有硬件接口。
特性
- 两个输出端口均提供高达 15GHz 的直接 VCO 输出和 28GHz 的 VCO 倍频器输出
- JESD204 SYSREF 时钟生成和中继器模式运行
- 支持跨多个器件同步输出相位
- 用于 SPI 控制的板载 USB 接口
- 支持引脚控制操作,无需 SPI 编程
- USB 电缆
立即订购并开发
评估板
LMX2824EPEVM — LMX2824-EP 评估模块
LMX2824EPEVM — LMX2824-EP 评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 具有 30GHz 合成器的 LMX2624-SP 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-16 | |
| 证书 | LMX2824EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-3-4 |