LMR54450QEVM

LMR54450QEVM

立即订购

概述

LMR54450QEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR54450-Q1 非同步降压转换器。此 EVM 旨在演示内部开关频率设置为 400kHz 标称值、5V 输出、电流高达 5A 的典型应用。

特性
  • 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 默认输出电压为 5V
  • 输出电流高达 5A
  • 默认开关频率为 400kHz
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
LMR54450QEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

LMR54450QEVM — LMR54450-Q1 evaluation module for 36-V input, 5-V, 5-A output, non-synchronous buck converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR54450QEVM — LMR54450-Q1 evaluation module for 36-V input, 5-V, 5-A output, non-synchronous buck converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR54450-Q1 36V、5A 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-30
证书 LMR54450QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频