LMR51635EVM

LMR51635EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) LMR51635EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR51635 宽输入电压同步降压稳压器的运行情况和性能。LMR51635 是一款简单易用的宽输入电压同步降压转换器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入工作电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。LMR51635 以 400kHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。LMR51635 支持高达 3.5A 的连续输出电流。

特性
  • 输入电压范围为 4.3V 至 60V
  • 默认 5V 输出
  • 3.5A 持续输出电流能力
  • 400kHz 开关频率
  • 断续模式短路保护
  • 展频频谱
DC/DC converters
LMR51625 — 具有低静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 4.3V 至 60V、2.5A 同步降压转换器 LMR51635 — 具有低静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 4.3V 至 60V、3.5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR51635EVM — LMR51635 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR51635EVM — LMR51635 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR51635 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-22
证书 LMR51635EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频