LMR51610EVM

LMR51610EVM

立即订购

概述

LMR51610 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR51610 降压转换器。此 EVM 具有 3.3V 输出、高达 65V 的宽输入电压范围、1A 负载电流以及内部固定频率,能够接受交流信号注入以进行环路测量。

特性
  • 输入电压范围为 4V 至 65V
  • 3.3V 输出
  • 输出电流高达 1A
  • 开关频率为 400kHz
DC/DC converters
LMR51406 — 具有 26.5uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、0.6A 同步降压转换器 LMR51410 — 具有 26.5uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、1A 同步降压转换器 LMR51610 — 具有 4.5V 到 65V 1A 同步降压和 25µA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR51610EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-20
证书 LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频