LMR36501EVM

LMR36501EVM

立即订购

概述

LMR36501 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR36501 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR36501EVM 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 100mA 的负载电流,输入电压高达 65V。这款 EVM 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR36501 采用小型 2x2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

特性
  • 3V 至 65V 的宽输入电压
  • 默认情况下为 5V 固定输出电压
  • 输出电流高达 100mA
  • 2.2MHz 默认开关频率,带跳线
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR36501EVM — LMR36501 evaluation module for 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR36501EVM — LMR36501 evaluation module for 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR36501EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-20
证书 LMR36501EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频