LMR16020PEVM

LMR16020PEVM

立即订购

概述

LMR16020PEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR16020PDDAR 降压转换器。LMR16020PEVM 在 7V 至 60V(额定电压 24V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5.0V 的输出。此板包含跳线连接器,用于启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

特性
  • 7V 至 60V 输入电压范围
  • 输出电流高达 2A
  • 600KHz 的开关频率
  • 电源正常标志输出
  • 内部补偿
DC/DC converters
LMR16020 — 具有 40uA Iq 的 SIMPLE SWITCHER 60V、2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR16020PEVM — LMR16020 宽输入电压降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR16020PEVM — LMR16020 宽输入电压降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR16020PEVM User’s Guide 2015-10-12
证书 LMR16020PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频