LMR14006YEVM

LMR14006YEVM

立即订购

概述

The LMR14006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14006Y Step-Down Converter. The LMR14006YEVM operates from 4V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.

特性
  • Input range: 4V to 40V
  •  Output: 5.0V
  •  Maximum load current: 600mA
  •  Switching frequency: 2.1MHz
  •  Board size: 49x52mm
DC/DC converters
LMR14006 — 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER®、4V 至 40V、600mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR14006YEVM — 4V 至 40V 输入、5.0V 输出 (600mA) 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR14006YEVM — 4V 至 40V 输入、5.0V 输出 (600mA) 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR14003Y/6YEVM Evaluation Board 2013-8-19
证书 LMR14006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频