LMK6EVM

LMK6EVM

立即订购

概述

LMK6x 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LMK6x 系列高性能体声波 (BAW) 振荡器性能的平台。BAW 是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。

特性
  • 使用我们的 BAW 技术的固定频率振荡器
  • 支持标准 3.2mm x 2.5mm 和 2.5mm x 2mm 4 引脚或 6 引脚封装振荡器
  • 低输出抖动
  • 1.8V 和 2.5V 至 3.3V 电源电压选项
振荡器
LMK6C — 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器 LMK6D — 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVDS 振荡器 LMK6H — 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器 LMK6P — 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
需要其他产品

此评估板不包含 LMK6x 振荡器样片。要获取兼容器件的样片,请访问 LMK6C、LMK6D、LMK6H 或 LMK6P 产品页面。

立即订购并开发

评估板

LMK6EVM — LMK6x 评估模块(不包含振荡器)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK6EVM — LMK6x 评估模块(不包含振荡器)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK6x 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-10-31
证书 LMK6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频