LMH6518EVM

LMH6518EVM

立即订购

概述

LMH6518 评估模块 (EVM) 旨在帮助对 LMH6518 差分放大器进行特性分析。易于使用的评估板旨在提供快速设置和高性能信号分析。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。

特性
  • 旨在与用户友好型 USB2ANY 接口适配器和 GUI 配合使用
  • 板载 LDO 为 LMH6518 的 VDD 引脚提供所需的 3.3V 电源,只需一个 5V 电源
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
  • 提供了板载电位器来消除任何输出偏移
  • 设计用于连接标准 50Ω 测试设备
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
LMH6518 — 900MHz、数字控制、可变增益放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH6518EVM — LMH6518 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH6518EVM — LMH6518 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH6518 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-22
证书 LMH6518EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频