LMH5485-SP-EVM

LMH5485-SP-EVM

立即订购

概述

LMH5485-SP-EVM 是一款通用的未组装印刷电路板 (PCB),旨在对采用 HKX (CFP-8) 封装的 LMH5485-SP 进行评估时提供优化布局。LMH5485-SP 是一款耐辐射 (RHA) 负轨输入轨至轨输出 (RRO) 高精度 850MHz 全差分放大器。仅需几个元件即可开始评估。为避免产生寄生电感,电路板上仅可放置表面贴装电阻器和电容器。此 EVM 旨在与输入和输出端的 50Ω 实验室设备和平衡-非平衡变压器搭配使用,轻松实现单端和差动信号之间的转换。

特性
  • 可配置为由双电源或单电源供电
  • 可轻松配置各种增益选项
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
全差分放大器
LMH5485-SP — 耐辐射、QML-V、850MHz 全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-9-15
证书 LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-8-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频