LMH5401EVM

LMH5401EVM

立即订购

概述

LMH5401EVM 是采用 14 引脚高性能射频封装的 LMH5401 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。放大器可配置为单端输入,增益为 12db (4V/V)。该板具有差动输出,每个放大器输出各一个。可灵活配置为差动输入,支持单电源或双分压电源供电工作模式。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 单端或差动输入信号
  • 全差动输出
  • 可轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
射频全差分放大器 (FDA)
LMH5401 — 8GHz 超宽带、全差动放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMH5401EVM
  2. 将信号连接至 SMA 连接器,如用户指南所示

立即订购并开发

评估板

LMH5401EVM — LMH5401 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH5401EVM — LMH5401 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH5401EVM Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2015-3-27
证书 LMH5401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频