LMH34400DRLEVM

LMH34400DRLEVM

立即订购

概述

LMH34400DRLEVM 是用于评估 LMH34400DRL 单端跨阻放大器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有 50Ω 同轴输入和输出连接,可通过标准测试设备轻松测量,并可选择将 1VDC 偏置应用于板载稳压器的输出。该输入默认配置为接收电压信号,该信号通过 2kΩ 电阻转换为电流。此 EVM 还包含易于使用的跳线,用于控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和器件关断功能。

特性
  • 具有匹配的 50Ω SMA 连接的单端同轴电压输入和输出
  • 包括将直流偏置应用到输出的选项
  • 附带的跳线可轻松控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和断电
  • 专为 3.3V 单电源供电而设计
跨阻放大器
LMH34400 — 具有集成钳位和环境光消除功能的 240MHz 单端跨阻放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH34400DRLEVM — 适用于 LMH34400 275MHz 单端输出跨阻放大器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH34400DRLEVM — 适用于 LMH34400 275MHz 单端输出跨阻放大器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH34400 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-23
证书 LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频