LMH13000RQEEVM
LMH13000 评估模块
LMH13000RQEEVM
概述
LMH13000RQEEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 13 引脚 WQFN-HR (HotRod™) 封装的高速输出电流驱动器 LMH13000。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可轻松连接常见的 50Ω 实验室设备(位于输入/输出端)、为电源提供的香蕉连接器和跳线(用于轻松禁用、启用或配置不同的工作模式)。布局经过优化,还可以减少寄生效应,从而实现输出电流的快速上升和下降时间。
特性
- 单电源工作电压范围:3V 至 5.5V
- 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
- 适合器件和激光电源的易于使用的香蕉连接器
- SMD VCSEL 和 TO-CAN 激光器足迹
- 用于激光功率校准的板载 TIA
- 用于在不同模式下配置器件的跳线
- 布局配置为更大限度地减少寄生和噪声
跨导放大器和激光驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMH13000RQE 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-27 | |
| 证书 | LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-7 |