LMH1239EVM

LMH1239EVM

立即订购

概述

LMH1239 是一款具有集成时钟恢复器、双输入、双输出和 75Ω 环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,并可在 125Mbps 至 11.88Gbps 的 SMPTE 数据速率范围内运行。SDI 输入端的自适应均衡器可在使用 12G-SDI (11.88Gbps) 的 4K 和 8K 视频应用中,自动补偿长达 100m Belden1694A 电缆的信号损耗。集成时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。时钟恢复器环路滤波器可供调节,并且针对 SDI 级联应用提供了可选外部电容器。

特性


        
  • 带有集成时钟恢复器的自适应电缆均衡器

  •     
  • 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)

  •     
  • 集成无基准时钟恢复器锁定为以下 SMPTE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率和 270Mbps

  •     
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C

  •     
  • 可通过引脚、SPI 或 SMBus 接口进行编程

串行数字接口 (SDI) IC
LMH1239 — 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 双路电缆均衡器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH1239EVM — LMH1239 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH1239EVM — LMH1239 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH1239 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-27
证书 LMH1239EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频