LMG5200POLEVM-10
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块
LMG5200POLEVM-10
概述
LMG5200POLEVM-10 EVM 旨在评估 48V 至 1V 应用中的 LMG5200 GaN 功率级和 TPS53632G 半桥负载点控制器。该 EVM 将 48V-1V 转换器作为具有电流加倍器整流器的单级硬开关半桥加以实现。该 EVM 支持 36 至 75 伏特的输入电压和高达 50A 的输出电流。该拓扑有效地支持高降压比,同时提供很高的输出电流和可控性。
特性
- 输入电压范围为 36V 至 75V
- 输出电压范围为 0.5 伏特至 1.5 伏特(电流高达 50A)
- 开关频率高达 1MHz
- DCAP+ 控制架构提供快速的瞬态响应
- EVM PCB
- Compliance, high-voltage warning documentation
氮化镓(GaN) IC
立即订购并开发
评估板
LMG5200POLEVM-10 – LMG5200 GaN 48V to 1V Point of Load Evaluation Module
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM | 2017年 8月 2日 | |
更多文献资料 | LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||
数据表 | LMG5200 80-V, 10-A GaN Half-Bridge Power Stage 数据表 | 2018年 10月 29日 | ||
数据表 | LMG5200 80V、10A GaN 半桥功率级 数据表 (Rev. D) | 下载最新的英文版本 (Rev.E) | 2017年 11月 14日 |
相关设计资源
硬件开发
评估板
LMG5200EVM-02
—
LMG5200 GaN 功率级评估模块