LMG5200EVM-02

LMG5200 GaN 功率级评估模块

LMG5200EVM-02

立即订购

概述

80V 10A 功率级 EVM - LMG5200 EVM 板是易于使用且具有外部 PWM 信号的小型功率级。该 EVM 适用于评估众多不同直流-直流转换器拓扑中 LMG5200 功率级的性能。它可用于估测 LMG5200 的性能,以测量效率。该模块能够提供最大 10A 的电流,不过,需要提供适当的热管理(强制通风、以低频率运行等)以确保不超过规定的温度。该 EVM 不适用于瞬态测量,因为该 EVM 是开环板。

特性
  • 输入电压高达 80V
  • 用于评估 LMG5200 性能的简单开环设计
  • 可通过限制宽松的电源在评估板上生成 VCC 电源
  • 用于 PWM 信号的单个板载 PWM 输入(死区时间小于 8ns)
  • 用于测量效率的输入和输出开尔文测试功能
氮化镓(GaN) IC
LMG5200 80V GaN 半桥功率级

 

线性稳压器(LDO)
LP38690 1A、10V 低压降稳压器
下载

立即订购并开发

评估板

LMG5200EVM-02 – LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

LMG5200 Power Stage Design Files SNOR011.ZIP (4042 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Using the LMG5200EVM-02 GaN Half-Bridge Power Stage EVM 2017年 2月 28日
更多文献资料 LMG5200EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LMG5200 80-V, 10-A GaN Half-Bridge Power Stage 数据表 2018年 10月 29日
数据表 LMG5200 80V、10A GaN 半桥功率级 数据表 (Rev. D) 下载最新的英文版本 (Rev.E) 2017年 11月 14日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMG5200POLEVM-10LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频