LMG34XX-BB-EVM
适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
LMG34XX-BB-EVM
概述
LMG34XX-BB-EVM 是一款易于使用的分线板,可将 LMG3410-HB-EVM 等任何 LMG341x 半桥板配置为同步降压转换器。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该 EVM 可用于快速测量 GaN 器件的开关速度。该 EVM 能够在提供充分热管理(强制通风、低频运行等)的同时提供高达 8A 的输出电流,从而确保不超出最大工作温度。该 EVM 不适合用于瞬态测量,因为该板是开环板。
仅需要一个脉宽调制输入,即可在电路板上生成互补的脉宽调制信号和相应的死区时间。提供了探测点,从而可使用具有短接地弹簧的示波器探针测量关键逻辑和功率级波形。
特性
- 输入电压高达 600V
- 采用简单开环设计,可用于评估 LMG341x 子卡的半桥性能
- 用于 PWM 信号的单个板载 PWM 输入(死区时间为 50ns)
- 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点
Gallium nitride (GaN) power stages
开始使用
- 订购适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板和所需的子卡
- 阅读 LMG34XX-BB-EVM 用户指南
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LMG3410-HB-EVM Half-Bridge and LMG34XX-BB-EVM Breakout Board EVM (Rev. A) | 2017年 5月 3日 | |||
数据表 | LMG341xR070 600-V 70-mΩ GaN with Integrated Driver and Protection 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2020年 4月 6日 | |||
数据表 | LMG341xR050 600-V 50-mΩ Integrated GaN Fet Power Stage With Overcurrent Protection 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 1月 16日 | |||
数据表 | 具有过流保护功能的 LMG341xR050 600V 50mΩ 集成式 GaN 功率级 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 6月 24日 | |
数据表 | 具有集成驱动器和保护功能的 LMG341xR070 600V 70mΩ GaN 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 1月 29日 | |
证书 | LMG34XX-BB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |