LMG2652EVM-101

LMG2652EVM-101

立即订购

概述

LMG2652 子卡旨在提供一个快速简便的平台来评估 TI 集成 GaN 器件在任何半桥拓扑中的应用。该电路板设计为使用电路板底部边缘的 6 个电源引脚和 12 个数字引脚以插座式外部连接方式与更大的系统连接。电源引脚形成主开关环路,该环路由高压直流总线、开关节点和电源接地组成。数字引脚通过 PWM 栅极输入来控制 LMG2652 器件,使用低压电源提供辅助电源,并以数字输出形式报告故障信息。基本功率级和栅极驱动、高频电流环路在板上是全封闭的,以最大程度地减少电源环路的寄生电感,从而减少电压过冲,提升性能。使用 TI 的同步降压/升压主板 (LMG342X-BB-EVM) 可以非常轻松地评估 LMG2652EVM-101 的性能。子卡可以轻松插入主板,并以开环配置连接所有电源和数字控制,从而实现全面的系统控制。此外,还提供了推荐的封装来连接子卡与定制系统,以便进行进一步测试。在使用此 EVM 之前,请参阅 LMG2652 数据表。

特性
  • 高侧栅极驱动电平转换器
  • 智能开关自举二极管功能:0 QRR
  • 集成式无损电流检测输出测量
  • 连接到输出 FAULT 信号的低侧和高侧逐周期过流保护和过热保护
  • 绝对最大额定电压为 650V
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2652 — 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、140mΩ GaN 半桥
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

LMG2652EVM-101 — LMG2652 子卡

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG2652EVM-101 — LMG2652 子卡

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG2652 半桥子卡评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-13
证书 LMG2652EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频