LM74681EVM

LM74681EVM

立即订购

概述

LM74681 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM74681 理想二极管桥控制器(采用 12 引脚 DRR 封装)的运行情况和性能。该 EVM 演示了由 LM74681 驱动的 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真超低正向电压二极管,以及如何帮助在 PoE 应用的检测和分类阶段以超低 IQ 为极性无关型系统供电。

特性
  • 工作电压范围为 30V 至 64V
  • 快速响应反向电流阻断
  • 反向连接保护
  • 适用于 POE 应用的超低 IQ
  • 用于输出开/关检测指示的 LED
理想二极管 ORing 控制器
LM74681 — 适用于 PoE 供电应用的 100V 理想二极管桥控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74681EVM — LM74681 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74681EVM — LM74681 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74681 理想二极管桥控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-9
证书 LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频