LM73605EVM-5V-2MHZ

LM73605EVM-5V-2MHZ

立即订购

概述

LM73605EVM-5V-2MHZ 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。此 EVM 在 6V 至 36V 输入电压范围内运行,且可在高达 5A 的负载电流下提供 5V 的输出电压。

特性
  • 轻负载和重负载条件下的高效率
  • 同步整流
  • 宽输入电压范围
  • 自动模式或 FPWM 模式
  • 频率同步
  • 低静态电流
DC/DC converters
LM73605 — 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73605-Q1 — 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017-9-20
证书 LM73605EVM-5V-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频