LM73100EVM

LM73100EVM

立即订购

概述

LM73100 集成式理想二极管评估模块可对 LM73100 理想二极管进行基准电路评估。LM73100 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 理想二极管电源开关,具有集成式 28mΩ FET、常开型反向电流阻断、可调节欠压和过压保护、可调节输出压摆率控制、过热保护和具有可调节阈值的电源正常状态指示等功能。

特性
  • 工作电压范围为 2.7V 至 23V,工作电流为 5.5A
  • 可调节输出电压压摆率控制
  • 可调节过压锁定阈值
  • 表示电源正常输出的 LED 状态指示
  • 输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管
理想二极管 ORing 控制器
LM7310 — 具有集成式理想二极管和过压保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM73100EVM — LM73100 集成式理想二极管评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM73100EVM — LM73100 集成式理想二极管评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM73100 Integrated Ideal Diode Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-14
证书 LM73100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2024-3-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频