LM60440AQEVM

LM60440AQEVM

立即订购

概述

LM60440AQEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM60440-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LM60440-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 4A 的负载电流,输入电压高达 36V。LM60440-Q1 采用热优化和噪声优化的 2x3mm QFN 封装,该解决方案不仅尺寸小,而且解决了电磁干扰和热设计问题。

特性
  • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 抗电磁干扰增强型 QFN 封装
  • 优化热性能以实现高功率密度
  • 所需物料较少,解决方案尺寸小
DC/DC converters
LM60430 — 3.8V 至 36V、3A 超小型同步降压转换器 LM60430-Q1 — 采用 QFN 封装、具有可湿性侧面和外部焊盘的汽车类 36V、3A 同步转换器 LM60440 — 采用增强型 EMI QFN 封装、具有可湿性侧面和外部焊盘的 36V、4A 同步转换器 LM60440-Q1 — 采用增强型 EMI QFN 可湿性侧面封装的汽车类 36V、4A 同步转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM60440AQEVM — LM60440A-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM60440AQEVM — LM60440A-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM60440AQEVM User's Guide 2019-10-8
证书 LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频