LM5190QEVM-400

LM5190QEVM-400

立即订购

概述

LM5149Q1EVM-400 评估模块 (EVM) 是一款具有恒流恒压 (CCCV) 调节功能的同步降压直流/直流稳压器。该 EVM 在 15V 至 72V(J1 VIN 端子处)的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供 8A 的稳定电流,在 CV 模式下提供 12V 的稳定电压。平均电感器电流的调节目标通过 ISET 进行编程,而输出电压通过修改反馈电阻器进行调节。

特性
  • 输入电压范围为 15V 至 72V
  • CV 模式下的输出电压为 12V
  • CC 模式下的输出电流为 8A
  • 超低 IQ
  • 双随机展频
直流/直流控制器
LM25190 — 具有恒流和恒压调节功能的 42V 输入电压同步降压控制器 LM25190-Q1 — 具有恒流和恒压调节功能的汽车级、42V 同步降压控制器 LM5190 — 具有恒流和恒压调节功能的 80V 同步降压控制器 LM5190-Q1 — 具有恒流和恒压调节功能的汽车级、80V 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5190-Q1 CC-CV 降压控制器评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-3-21
证书 LM5190QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-5-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频