LM5169PEVM

LM5169PEVM

立即订购

概述

LM5169P 评估模块 (EVM) 是一款 115V 直流/直流降压稳压器,采用同步整流实现小尺寸、高转换效率。该 EVM 在 20V 至 115V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 0.650A 负载下以 500kHz 开关频率提供 12V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。模块设计采用 LM5169PNGUR 同步降压转换器,支持宽输入电压范围、宽占空比范围、集成式高侧和低侧功率 MOSFET、高级过流保护和精密使能。

特性
  • 集成同步整流
  • 工作静态电流低
  • 轻负荷高效率
  • 最小导通时间短
DC/DC converters
LM5169 — 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5169PEVM — LM5169P 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5169PEVM — LM5169P 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5169PEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-5
证书 LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频