LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块
LM5165EVM-HD-C50X
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The LM5165EVM-HD-C50X high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5165 high performance, exceptionally small, synchronous buck DC/DC buck converter with ultralow IQ. The module-style design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 3 V to 65 V to deliver a fixed 5-V output with better than 2% setpoint accuracy. Low-dropout performance whenever the input voltage decreases below the output voltage setpoint is available with 100% duty cycle conduction of the high-side MOSFET. By virtue of the LM5165's constant on-time (COT) control scheme and diode emulation, the no-load supply current is only 12 μA at 24-V input.

特性
  • Tightly-regulated output voltage of 5 V with 2% setpoint accuracy
  • Wide input voltage operating range of 3 V to 65 V
  • Ultra-high power conversion efficiency: >90% at 5 V ouptut voltage and 150 mA load
  • No-load supply current as low as 12 μA
  • Fully assembled, tested and proven PCB layout with 15.5-mm x 13.7-mm total footprint

包含项目

  • LM5165EVM-HD-C50X 5V 150mA COT Evaluation Module

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LM5165EVM-HD-C50X:
LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3425 2017年 8月 8日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 3105 2017年 8月 8日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1749 2016年 1月 27日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
LM5165  具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器  降压稳压器 
LM5165-Q1  具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器  降压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章