LM5150RUMEVM

LM5150RUMEVM

立即订购

概述

LM5150RUMEVM 评估模块 (EVM) 的设计能在车辆启动期间利用车辆电池提供最小电压,并为设计工程师提供了一个功能齐全的升压转换器,以评估 LM5150 宽输入电压汽车级别低 IQ 升压控制器 IC。

该 EVM 在输出端至少需要 5V 的电压才能正常启动。启动后,输入电压可降至 2.5V,还可升至 40V。此 EVM 在负载电流高达 2.94A 时可提供最低 8.5V 的电压。当输入/输出电压足够高,能够保证输出端的电压不低于 8.5V 时,外部 PMOS 旁路开关会自动打开,以降低功耗。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 40V(启动所需电压为 5V)
  • 当输入电压低于目标值时,目标输出电压为 8.5V
  • 输出电流高达 2.94A
  • 440kHz 典型开关频率
  • 自动旁路开关控制
直流/直流控制器
LM5150-Q1 — 具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器 LM51501-Q1 — 具有 6V、6.5V、9.5V、11.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5150RUMEVM — LM5150RUM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5150RUMEVM — LM5150RUM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5150RUMEVM User's Guide 2017-8-14
证书 LM5150RUMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频