LM5066IEVM-626

LM5066IEVM-626

立即订购

概述

LM5066IEVM-626 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM5066I 热插拔控制器。该控制器具有符合 PMBUS 协议的 SMBUS/I2C 接口,可准确测量和控制连接至背板电源总线的系统的电气工作条件并提供保护。该 EVM 包含接头连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

特性
  •  高遥测精度,电流测量精度达 +/-1.25%,功率测量精度 +/-1.75%。
  • 宽输入电压范围:10V-80V。
  • 与节点管理器 2.0 和 2.5 完全兼容的 I2C/SMBus 接口和符合 PMBus 协议的命令结构。
  • 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感应。
热插拔控制器
LM5066I — 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 具有 PMBus 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 具有 PMBus 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5066IEVM-626 Evaluation Module 2014-5-15
证书 LM5066IEVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频