LM4F_PINMUX
Stellaris® PinMux 实用程序
LM4F_PINMUX
概述
Stellaris®LM4F Pinmux 实用程序使得 Stellaris 开发人员能够以直观且快速的方式图形化配置器件外设。该工具提供了易于使用的界面,从而可以轻松无误地设置 GPIO 的替代功能。
特性
- 提供了一种简单的图形化方式来初始化具有冲突和错误控制功能的端口引脚
- 使用户能够从支持的外设列表中进行选择,并自动为所需的外设功能生成代码
- 允许手动选择端口功能并自动选择具有锁定特定端口功能的外设
- 生成可与任何 ARM®IDE 配合使用的源文件和头文件。
- 保存引脚配置以供将来调整
- 为 JTAG 引脚提供保护
- 生成重新配置提交控制寄存器(JTAG 和 NMI)所需的代码
- 生成详细注释的代码,实现驱动程序库 API 调用,从而启用所需的外设时钟并为所选功能配置引脚
- 包含器件数据表中的注释和提示
- 与 Microsoft Windows®XP 和更新的操作系统兼容
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品概述 | Tiva™ C Series PinMux Utility (Rev. A) | 2013-5-20 |