LM48580EVM

LM48580EVM

立即订购

概述

LM48580EVM 评估模块为用户提供了可通过硬件设置评估 LM48580 的所有特性的简单设计。LM48580 可驱动高达 30Vp-p 的输出,而其静态电流却仅消耗 2.7 mA(来自 3.6V 电源)。可以使用跳线配置增益和关断引脚,以测试 LM48580 的所有特性。增益引脚具有三种设置,分别针对 18dB、24dB 和 30dB。LM48580 具有低功耗关断模式,可将静态电流消耗降至 0.5 μA。输入终端支持全差动模拟输入,并且生成的信号可在输出终端进行监控。

特性
  • 30Vp-p 输出电压
  • 差分输入
  • 小尺寸 DSBGA
压电式驱动器
LM48580 — 具有集成式 30V H 类升压功能的单声道、模拟输入陶瓷扬声器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM48580EVM — 适用于陶瓷扬声器和压电传动器的 LM48580 高电压驱动器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM48580EVM — 适用于陶瓷扬声器和压电传动器的 LM48580 高电压驱动器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM48580EVM User's Guide 2017-12-13
证书 LM48580EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频