LM3645EVM

LM3645EVM

立即订购

概述

LM3645 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM3645 高电流 LED 驱动器的操作和性能。该器件提供通过兼容 I2C 的接口进行配置的功能。可在闪光灯模式或手电筒模式下启用该功能。该模块利用安装在 EVM 上的四个 LED。

特性
  • LM3645 具有 2A 高侧电流源的同步升压四路 LED 闪光灯驱动器
  • 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 信号和 3.3V 电源输入
照明 LED 驱动器
LM3645 — 具有 2A 高侧电流源的同步升压四路 LED 闪光灯驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3645EVM — LM3645 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3645EVM — LM3645 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LM3645EVM PDF | HTML 2024-10-24
证书 LM3645EVM DoC_EU RoHS 2024-10-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频