LM34966EVM-FLY

LM34966EVM-FLY

立即订购

概述

LM34966EVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式转换器 LM34966-Q1 的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。

特性
  • 输入电压范围:18V 至 36V
  • 隔离输出电压 5V(电流为 4A)
  • 开关频率为 250kHz
  • 断续模式短路保护
直流/直流控制器
LM34966-Q1 — 500kHz 宽输入电压非同步升压反激式 SEPIC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM34966EVM-FLY — LM34966 反激式控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM34966EVM-FLY — LM34966 反激式控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module PDF | HTML 2020-9-28
证书 LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频