LM3492HCEVM

LM3492HCEVM

立即订购

概述

LM3492HC 评估板可驱动 2 个 LED 灯串,每个 LED 灯串均由 10 个在 150mA 下运行的 LED 组成,每个 LED 的正向电压通常为 3.8V。输入电压为 9V 至 16V。

特性
  • 9V 至 16V 的电路板输入电压范围(支持 4.5V 至 65V 的 IC)
  • 对比度 10000:1,最小脉冲宽度 300ns
  • 驱动两串独立的可调光 LED 灯串,每串 10 个 LED,电流为 150mA(IC 最高可承受 65V 电压,28 个 LED)
  • 动态余量控制可最大限度地提高效率
汽车 LED 驱动器
LM3492HC-Q1 — 具有升压转换器和电流调节器的汽车类高对比度 2 通道可调光 LED 驱动器

 

照明 LED 驱动器
LM3492HC — 具有升压转换器和电流调节器的高对比度 2 通道独立可调光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM 高对比度评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM 高对比度评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2231 LM3492HC Evaluation Board Reference Design (Rev. A) 2013-5-1
证书 LM3492HCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频