LM34919CQTLEVM

LM34919CQTLEVM

立即订购

概述

The LM34919CQTLEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.

特性
  • 4.5V to 50V input voltage range
  • 3.3V target output voltage
  • Delivers up to 600mA output current
  • Valley current limiting
  • PGD and EN functionality with test points added in the EVM
DC/DC converters
LM34919C-Q1 — 汽车类 4.5V 至 50V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 超小型恒定导通时间非同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 50V、600 mA 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 50V、600 mA 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM34919C Evaluation Board User's Guide 2013-9-3
证书 LM34919CQTLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频