LM3477EVAL

LM3477EVAL

立即订购

概述

The LM3477 is a current mode, high-side N channel FET controller. It is most commonly used in buck configurations. All the power conducting components of the circuit are external to the LM3477, so a large variety of inputs, outputs, and loads can be accommodated by the LM3477.

特性
  • 8-lead Mini-SO8 (MSOP-8) package
  • Internal push-pull driver with 1A peak current capability
  • Low current hysteric mode improves light load efficiency
  • Current limit and thermal shutdown
  • Frequency compensation optimized with a capacitor and resistor
  • Internal softstart
  • Current mode operation
  • Undervoltage lockout with hystersis
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3477EVAL — 用于开关稳压器的高效高侧 N 通道控制器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3477EVAL — 用于开关稳压器的高效高侧 N 通道控制器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM3477 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022-7-8
证书 LM3477EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频