LM3017EVM

LM3017EVM

立即订购

概述

The LM3017EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional asynchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM3017LE boost controller IC. The EVM provides 15V output at up to 1A current from an 8V to 12V input. This EVM demonstrates the flexibility of the LM3017 in a boost topology.

特性
  • 8V to 12V input voltage range
  • 15V Output Voltage (default setting)
  • Up to 1000 mA Output Current
  • 600 KHz Fixed Switching Frequency
  • Low Shutdown Current (<1uA)
直流/直流控制器
LM3017 — 具有完全关断功能的高效低侧控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3017EVM — 具有真正关断功能的 LM3017 高效低侧控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3017EVM — 具有真正关断功能的 LM3017 高效低侧控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2212 LM3017 Evaluation Board 2012-9-12
证书 LM3017EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频