LM2735SD3.3EVAL

520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X SEPIC(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板

LM2735SD3.3EVAL

立即订购

概述

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 3.3V output for up to 500mA load current using the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching converter. This is a 2- layer board using the bottom layer as a ground plane.

特性
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • ± 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages

Applications:

  • LCD Display Backlighting for Portable Applications
  • OLED Panel Power Supply
  • USB Powered Devices
  • Digital Still and Video Cameras
  • White LED Current Source

 

升压转换器(集成开关)
LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2735SD3.3EVAL — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 应用手册 Application Note 1659 LM2735X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (cn) 2007年 6月 26日
证书 LM2735SD3.3EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频