LM26LV 出厂预设跳变点、工作电压为 1.6V 的温度传感器开关评估模块
LM26LVEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LM26LVEVM 允许用户评估具有工厂程控跳闸点和温度传感器的 LM26LV 温度开关的性能。LM26LVEVM 随附工厂编程为在 80°C 时跳闸的 LM26LV 并随附用于探测 LM26LV 引脚的接头。

特性
  • 评估 LM26LV 性能
  • 通过接头探测 LM26LV 引脚
  • 通过跳线在跳闸测试模式与温度模式之间切换

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LM26LVEVM:
LM26LV 1.6V-Capable Temperature Sensor Switch with Factory Programmed Trip Points Evaluation Module

$499.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2962 2015年 9月 11日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
LM26  具有模拟输出的 ±3°C、出厂预设跳变点温度开关  温度传感器和控制 IC 
LM26LV  具有模拟输出的 ±3°C 1.6V 至 5.5V、出厂预设跳变点温度开关  温度传感器和控制 IC 
LM26LV-Q1  汽车级、±3°C、1.6V-5.5V、出厂预设跳变点温度开关  温度传感器和控制 IC 
LM26NV  不带模拟输出的 ±3°C、出厂预设跳变点温度开关  温度传感器和控制 IC 
LM27  具有固定跳变点、工作温度范围为 120°C 至 150°C 的 ±3°C 温度开关  温度传感器和控制 IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章