LM25149-Q1EVM-2100
LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块
LM25149-Q1EVM-2100
概述
LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
特性
- 5.5V 至 36V 输入电压范围
- 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 8A 额定负载电流
- 超低 IQ
- 双随机扩频和有源 EMI 滤波,可显著降低 EMI
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
立即订购并开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5-V to 36-V, low IQ, synchronous buck DC/DC controller evaluation module
TI.com 上无现货
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — LM25149 Design Calculation Tool
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 12 十月 2022
产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr496 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr496b/snvr496b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR496. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
证书 | LM25149-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 17日 |