LAUNCHXL-F28379D

C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28379D

立即订购

概述

LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统TMS320F2837xDTMS320F2837xSTMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

特性

硬件特性

  • 连接 USB 的隔离式 XDS100v2 JTAG 调试探针,可实现实时调试和闪存编程
  • 4 个 20 引脚接头/连接器
  • 可编程的按钮和 LED
  • TMS320F28379D:具有 200MHz 的两个 C28xCPU 和两个 CLA、1MB 闪存、16 位或 12 位 ADC、比较器、12 位 DAC、Δ-Σ sinc 滤波器、HRPWM、eCAP、eQEP、CAN 等
  • C2000 Delfino™ MCU 位置管理器就绪型 TMS320F28379D MCU 能够连接至绝对编码器、旋转变压器以及 SINCOS 传感器
  • 支持两个 BoosterPack™ 插件模块
  • 两个编码器接口连接器
  • 隔离式 CAN 收发器连接器
  • 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D

软件特性

推荐的 BoosterPack

开始使用

  • 对于 DesignDRIVE
  • 对于常规器件评估
    • 安装 Code Composer Studio IDEC2000Ware
    • 使用随附的微型 USB 电缆将 LaunchPad 连接到计算机
    • 打开您选择的串行终端程序(Putty、HyperTerm 等),并将其配置为以 115200 波特、8 位数据、无奇偶校验和单个停止位的条件访问 LaunchPad 虚拟 COM 端口。可以通过打开计算机的设备管理器找到该 COM 端口号
    • 连接到您的计算机之后,LaunchPad 将加电并且其红色和蓝色 LED 将闪烁大约 3 秒钟。在这些 LED 完成闪烁之后,LaunchPad 将进入 ADC 采样模式
    • 该终端将根据 ADCIN14(BoosterPack 接头的引脚 23)以一秒的间隔显示最新的 ADC 样本读数
      • 如果样本低于中标度 (1.5V/2048),蓝色 LED (D10) 将亮起
      • 如果样本高于中标度,红色 LED (D9) 将亮起
    • C2000Ware 中构建并加载其他示例
    • 查看为期 1 天的在线技术讲座
    • 查看多日在线技术讲座
    • 在 TI C2000 E2E 论坛上提问

C2000 实时微控制器
TMS320F28075 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28075-Q1 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28076 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D-EP 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU TMS320F28377D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28378D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28378S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000 ™ 32 位 MCU

 

CAN、LIN 收发器和 SBC
SN65HVD234 具有睡眠模式的 3.3V CAN 收发器

 

串联电压基准
REF5030 3V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

升压转换器(集成开关)
LMR62421 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER、2.7V 至 5.5V、24V 输出电压、2.1A 升压转换器

 

数字隔离器
ISO7231C 三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7240C 四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA350 单路、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

 

自动方向电压转换器
TXB0106 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器

 

降压转换器(集成开关)
TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62162 具有 DCS-Control™ 的 3V-17V 1A 降压转换器

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with F2837x low-cost evaluation kit

了解详情
硬件和软件包

Get started with motor control using our F2837x low-cost evaluation kit

了解详情

仅订购此硬件

开发工具套件

LAUNCHXL-F28379D – C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit

现货
数量限制: 5
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 TMS320F28379D LaunchPad Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 8月 11日
* 应用手册 The TMS320F2837xD Architecture: Achieving a New Level of High Performance 2016年 2月 11日
应用手册 C2000 实时微控制器开发必备指南 (Rev. C) 下载英文版本 (Rev.C) 2021年 8月 10日
应用手册 C2000™唯一器件编号 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2021年 8月 3日
数据表 TMS320F2837xD 双核 Delfino™ 微控制器 数据表 (Rev. O) 2021年 1月 18日
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日
数据表 TMS320F2837xD 双核微控制器 数据表 (Rev. L) 下载最新的英文版本 (Rev.O) 2020年 5月 28日
用户指南 LAUNCHXL-F28379D Overview User's Guide (Rev. C) 2019年 3月 28日
证书 LAUNCHXL-F28379D EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-DRV8301 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-F28069M C2000 Piccolo MCU F28069M LaunchPad™ 开发套件
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack
开发工具套件
BOOSTXL-C2KLED C2000 LED BoosterPack LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件 TMDXIDDK379D 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
应用软件和框架
DESIGNDRIVE DesignDRIVE 软件
驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具
IDE、配置、编译器或调试器
POWERSUITE powerSUITE
支持软件
MATHW-3P-SLEC MathWorks Simulink and Embedded Coder

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频

下载选项

软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

版本: 3.03.00.00
发布日期: 22 九月 2021
C2000WARE MOTORCONTROL SDK INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD
lock = 需要导出审批(1分钟)

下载选项

软件开发套件 (SDK)

C2000WARE
C2000Ware for C2000 Microcontrollers

版本: 3.04.00.00
发布日期: 15 二月 2021
C2000WARE INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD
lock = 需要导出审批(1分钟)

下载选项

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO
Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

版本: 10.4.0.00006
发布日期: 07 七月 2021
SINGLE FILE INSTALLERS
ON-DEMAND INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD