LAUNCHXL-F280049C

F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

LAUNCHXL-F280049C

立即订购

概述

LAUNCHXL-F280049C 是一款适用于 TI C2000™ 实时控制器系列 F28004x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad 可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件交叉兼容,包含 InstaSPIN-FOC 功能。

开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDEC2000Ware SDK
步骤 3:按照 C2000 F28004x 系列 LaunchPad 开发套件用户指南中的说明操作

特性

硬件特性

  • TMS320F280049C:具有 FPU 和 TMU 的 100MHz C28x CPU、256KB 闪存、支持 InstaSPIN-FOC、3 个 12 位 ADC、CAN、编码器、FSI、UART 等
  • 板载 XDS110 调试探针,用于实时调试和闪存编程
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 80 引脚 LaunchPad
  • 电源域隔离,用于实时调试和闪存编程
  • 隔离式 CAN 收发器
  • 两个编码器接口连接器
  • FSI 接口连接器
  • 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F280049C

软件特性

推荐的 BoosterPack

  • Piccolo F280049C Launchpad
  • Micro USB cable
  • Quick Start Guide

C2000 实时微控制器
TMS320F280040-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280040C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280045 C2000™ 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA 和 SDFM 的 32 位 MCU TMS320F280048-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280048C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMR62421 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER、2.7V 至 5.5V、24V 输出电压、2.1A 升压转换器

 

CAN 收发器
SN65HVD234 具有睡眠模式的 3.3V CAN 收发器

 

并联电压基准
LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

 

监控器和复位 IC
TPS3702 用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

 

自动方向电压转换器
TXB0106 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with F28004x low-cost evaluation kit

了解详情
硬件和软件包

Get started with fast serial interface using multiple evaluation modules

了解详情
硬件和软件包

Get started with fast serial interface using our low-cost evaluation kit

了解详情
硬件和软件包

Get started with digital power using our F28004x low-cost evaluation kit

了解详情
硬件和软件包

Get started with motor control using our F28004x low-cost evaluation kit

了解详情

仅订购此硬件

评估板

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

相关设计资源

硬件开发

评估板
WOLSP-3P-SIC-MOSFET Wolfspeed combines its SiC MOSFET's with TI's C2000 real-time MCUs to create system solutions
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
支持软件
MATHW-3P-SLEC MathWorks MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset 和 Embedded Coder

参考设计

参考设计
TIDM-DC-DC-BUCK 数控非隔离式 DC/DC 降压转换器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频