IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块
IWR6843ISK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

To get started with TI industrial mmWave sensors, order the starter bundle (IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST).
Additional antenna modules can be purchased individually.

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

IWR6843ISK 是一款易于使用的毫米波传感器评估套件,具有远距离天线,可直接连接到毫米波传感器承载卡 (MMWAVEICBOOST)。 该板可通过 USB 接口访问点云数据,并通过具有 60 个引脚的高速连接器访问模数转换器 (ADC) 原始数据。 标准毫米波工具和软件均支持此套件,包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。与 MMWAVEICBOOST 配合使用的 IWR6843ISK 可以与 MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统对接。

不包含带 2.1mm 桶形插头(中心为正极)的 5V 2.5A 电源砖。TI 建议购买符合适用地区安全标准的外部电源。

特性
  • 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
  • 4 根接收 (RX) 天线、3 根发射 (TX) 天线,带有 108° 方位角视野 (FoV) 和 44° 仰角 FoV
  • 直接与 MMWAVEICBOOST 对接
  • 支持具有 60 个引脚的高速接口,用于主机控制接口
  • 用于监控功耗的板载功能

包含项目

  • IWR6843ISK
  • Warranty card (disclaimer sheet)
  • Quick Start Guide

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

IWR6843ISK:
IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

$135.00(USD)


无此商品 ACTIVE

IWR6843-STARTER-BDL:
Starter bundle: IWR6843ISK intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module + MMWAVEICBOOST mmWave sensors carrier card platform



无此商品 ACTIVE

MMWAVEICBOOST :
mmWave sensors carrier card platform

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1886 2019年 8月 28日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 1507 2020年 5月 20日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 17034 2020年 3月 12日
白皮书 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2552 2020年 4月 22日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 1783 2020年 6月 22日
PDF 571 2020年 6月 17日
PDF 816 2018年 10月 19日
PDF 3648 2017年 7月 7日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 39198 2020年 5月 29日
ZIP 92844 2020年 4月 29日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 60 2019年 9月 20日
相关产品

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 

硬件开发 (2)

名称 器件型号 工具类型
mmWave studio  MMWAVE-STUDIO  用于评估模块 (EVM) 的 GUI 
毫米波传感器承载卡平台  MMWAVEICBOOST  评估板 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
IWR6443  Single-chip 60-GHz to 64-GHz intelligent mmWave sensor integrating MCU and hardware accelerator  毫米波雷达传感器 
IWR6843  集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器  毫米波雷达传感器 
LP87702-Q1  具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器  电源管理 
TMP112-Q1  采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车类 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器  温度传感器和控制 IC 
TPS22918-Q1  具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关  电源开关 
TPS7A53-Q1  汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章