Ittiam 系统解决方案
ITTIAM-3P-SYSTEM-SOLUTION
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Clove 是 Ittiam neonCaster 系列硬件平台中的一款低功耗处理器模块 (SoM)。Clove 专为 TI 的 Sitara™ AM57x 处理器而设计,配备单核/双核 Arm® Cortex™-A15 和 C66x DSP。借助板载网络、存储和音频/视频输出接口,Clove 可作为独立电路板用于某一类应用。对于更多的应用类别,Clove 可与不同的 I/O 板 (Nova) 相连接,以满足终端应用的音频/视频、存储和网络接口要求。Clove 可用于工业级和商业级温度范围。


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

ITTIAM-CLOVE:
Clove low-power full-HD video systems



转至 Ittiam Systems
ACTIVE

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
AM5706  Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全引导  Sitara 处理器 
AM5708  Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全引导  Sitara 处理器 
AM5716  Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP  Sitara 处理器 
AM5718  Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体  Sitara 处理器 
AM5726  Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP  Sitara 处理器 
AM5728  Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体  Sitara 处理器 
AM5746  Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导  Sitara 处理器 
AM5748  Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导  Sitara 处理器 
AM5749  Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习  Sitara 处理器 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。