ISOW1412DFMEVM

ISOW1412DFMEVM

立即订购

概述

ISOW1412DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ISO1412 具有集成隔离式直流/直流电源、采用 20 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DFM)的高性能、增强型隔离式 RS-485/RS-422 收发器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 具有集成式高效、低辐射直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器
  • 独立的 IO 和直流/直流电源输入
  • IO 具有宽电源电压和逻辑电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 支持 500kbps 数据速率
  • 隔离层寿命 > 40 年
  • 此 EVM 已经过测试,而且包含用于评估器件 ISOW1412 所需的配置
带有集成电源的信号隔离器
ISOW1412 — 具有集成电源的低辐射、500kbps、增强型隔离式 RS-485/RS-422 收发器 ISOW1432 — 具有集成直流/直流转换器的低辐射、5kVrms、12Mbps 隔离式 RS-485 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 具有集成直流/直流转换器评估模块的 ISOW1412 隔离式 RS-485/RS-422 收发器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频