ISOW1044DFMEVM

ISOW1044DFMEVM

立即订购

概述

ISOW1044DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估高性能 5000VRMS 增强型隔离式 CAN 收发器。该收发器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器 ISOW1044。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的高性能 5000VRMS 增强型隔离 CAN 收发器
  • 独立的 IO 和直流/直流电源输入
  • I/O 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 支持 CAN FD
  • 符合 CISPR 32 B 类辐射发射限制
  • 此 EVM 已经过测试,而且包含用于评估器件 ISOW1044 所需的配置
带有集成电源的信号隔离器
ISOW1044 — 具有集成直流/直流电源的低辐射、5kVrms 隔离式 CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 ISOW1044DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-20
用户指南 ISOW1044 Reinforced 5-kVrms Isoated CAN Transceiver with Integrated Low-Emission PDF | HTML 2021-3-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频