ISOM8710DFFEVM

ISOM8710DFFEVM

立即订购

概述

ISOM8710DFFEVM 是一款用于评估采用 5 引脚 DFF SOIC 封装的高速单通道光学仿真器 ISOM8710 的评估模块。该 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加外部组件来测试各种常见的应用程序。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 高速单通道光学仿真器评估模块
  • 3.3V 和 5V CMOS 光学仿真器
  • 3750VRMS 隔离和 10kV 浪涌保护
  • 高数据速率:高达 25Mbps
  • 适用于常用高速数字光耦合器的普适版升级和引脚兼容性
光耦仿真器
ISOM8710 — 直流输入、逻辑输出、单通道高速光学仿真器 ISOM8711 — 直流输入、集电极开路输出、单通道高速光学仿真器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOM8710DFFEVM — ISOM8710 3.75kVRMS 高速单通道光学仿真器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOM8710DFFEVM — ISOM8710 3.75kVRMS 高速单通道光学仿真器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISOM871x High-Speed Single-Channel Opto-Emulator Evaluation Module PDF | HTML 2022-10-19
证书 ISOM8710DFFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-10-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频